Spina di posizione acciaio inox temprato 03089-20-0110602
- Design igienico
- Acciaio inox 1.4404
- Adatto per la pulizia CIP / SIP
- Resistente ai mezzi polari e non polari e agli armi
- Certificato a norma DGUV-Tst
68,89 €
Descrizione
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C.
Il perno di bloccaggio è adatto all'uso nell'industria alimentare. È realizzato con un collare conico, in modo che il giunto a vite possa essere sigillato in modo igienico e sicuro mediante la rondella di tenuta Hygienic USIT®. Le superfici presentano una rugosità Ra < 0,8 µm, che impedisce l'adesione di particelle di sporco e garantisce una facile pulizia.
Elementi in acciaio inox 1.4404.
Guarnizioni di 75 EPDM 295 (nero) o 75 Fluoroprene® XP (blu).
75 EPDM 295: da -40 °C a 150 °C.
75 Fluoroprene® XP: da -15 °C a 200 °C.
Acciaio inox 1.4404
Idoneo per pulizia CIP-/SIP
Resistenti a mezzi polari e non polari e agli aromi
Certificato a norma DGUV-Test
Spina di posizione comprendente rondella di guarnizione Hygienic Usit®.
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT® 07300-03.