IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione
Forma
C
Tipo di forma
con incavo d'arresto
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
temprato
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Componente
nero
D1=Filettatura
M12
D=Diametro del perno
8
L=Lunghezza
69,5
Chiave in acciaio
1.4404
Codice UNSPSC
31162800
Corsa S
8
D2
33
D3
26,6
Dimensioni
2
F x 30°
2,3
Forza elastica fine F2 ca. N
62
Forza elastica inizio F1 ca. N
40
L1
13
L2
16
L3
1,5
SW1
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
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.


Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C.


Il perno di bloccaggio è adatto all'uso nell'industria alimentare. È realizzato con un collare conico, in modo che il giunto a vite possa essere sigillato in modo igienico e sicuro mediante la rondella di tenuta Hygienic USIT®. Le superfici presentano una rugosità Ra < 0,8 µm, che impedisce l'adesione di particelle di sporco e garantisce una facile pulizia.

Materiale

Elementi in acciaio inox 1.4404.

Guarnizioni di 75 EPDM 295 (nero) o 75 Fluoroprene® XP (blu).

Versione
Perno di bloccaggio temprato o non temprato, non trattato.
Range di temperatura

75 EPDM 295: da -40 °C a 150 °C.


75 Fluoroprene® XP: da -15 °C a 200 °C.

Vantaggi
Design igienico
Acciaio inox 1.4404
Idoneo per pulizia CIP-/SIP
Resistenti a mezzi polari e non polari e agli aromi
Certificato a norma DGUV-Test
Fornitura

Spina di posizione comprendente rondella di guarnizione Hygienic Usit®.

Accessory

Rondelle di guarnizione Hygienic USIT® 07300-03.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche