IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione
Forma
C
Tipo di forma
con incavo d'arresto
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
non temprato
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Componente
blu
D1=Filettatura
M12x1,5
D=Diametro del perno
8
L=Lunghezza
69,5
Chiave in acciaio
1.4404
Codice UNSPSC
31162800
Corsa S
8
D2
33
D3
26,6
Dimensioni
2
F x 30°
2,3
Forza elastica fine F2 ca. N
62
Forza elastica inizio F1 ca. N
40
L1
13
L2
16
L3
1,5
SW1
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
Fluoroprene®
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto

Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.


Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C.


Il perno di bloccaggio è adatto all'uso nell'industria alimentare. È realizzato con un collare conico, in modo che il giunto a vite possa essere sigillato in modo igienico e sicuro mediante la rondella di tenuta Hygienic USIT®. Le superfici presentano una rugosità Ra < 0,8 µm, che impedisce l'adesione di particelle di sporco e garantisce una facile pulizia.

Materiale

Elementi in acciaio inox 1.4404.

Guarnizioni di 75 EPDM 295 (nero) o 75 Fluoroprene® XP (blu).

Versione
Perno di bloccaggio temprato o non temprato, non trattato.
Range di temperatura

75 EPDM 295: da -40 °C a 150 °C.


75 Fluoroprene® XP: da -15 °C a 200 °C.

Vantaggi
Design igienico
Acciaio inox 1.4404
Idoneo per pulizia CIP-/SIP
Resistenti a mezzi polari e non polari e agli aromi
Certificato a norma DGUV-Test
Fornitura

Spina di posizione comprendente rondella di guarnizione Hygienic Usit®.

Accessory

Rondelle di guarnizione Hygienic USIT® 07300-03.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche