IT
Choose your Language
Denominazione
Elemento di azionamento
Versione 1
con pomello a fungo
Forma
D
Tipo di forma
con incavo d'arresto, con controdado
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Componente
grigio nerastro RAL 7021
D1=Filettatura
M20x1,5
L=Lunghezza
76
Chiave in acciaio
1.4305
Codice UNSPSC
31162800
Colore coperchio
arancione RAL 2004
Controdado
con controdado
Corsa S
10
D Filettatura interna
M6
D2
33
Dimensioni
4
L1
28
L2
12
L3
25
SW1
22
SW2
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali.
Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.

Le spine di posizione con comando a distanza si usano quando gli spazi di installazione inaccessibili rendono difficile l'operazione o quando gli aspetti ergonomici e di sicurezza richiedono l'azionamento a distanza.

L'accoppiamento tra la spina di posizione e il lato operatore avviene tramite un cavetto Bowden. La combinazione di spina di posizione ed elemento di comando forma un sistema completo utilizzabile in numerose applicazioni. Se è necessaria l'estrazione permanente e si vuole evitare il ritorno automatico del perno di bloccaggio, è consigliato l'uso dell'elemento di comando Forma D con funzione di arresto.
Materiale

Spina di posizione:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Elemento di azionamento 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico
Fune metallica in 1.4401.
Guaina di trazione in filo d'acciaio con rivestimento in plastica interno ed esterno.
Boccole terminali, viti di regolazione e raccordi filettati in ottone.

Versione
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Guaina del cavo Bowden nera.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Le spine di posizione con comando a distanza e l'elemento di azionamento vanno ordinati separatamente.
Nota
In alternativa all'elemento di azionamento, è possibile utilizzare il nipplo a vite fornito in dotazione (Ø5 x 7 mm) per integrare un elemento di comando individuale nel sistema.

Sono disponibili diverse varianti di lunghezza del cavo Bowden.
Per garantire l'esattezza dell'adattamento nella rispettiva applicazione, il cavetto Bowden può essere accorciato in fase di montaggio.

La protezione dalla corrosione si ottiene con una scelta adeguata di materiali e rivestimenti. Il filo metallico e il rivestimento del cavo Bowden possono essere facilmente sostituiti se necessario.

Nel montaggio di cavetti Bowden occorre tenere presente quanto segue:
la lunghezza dell'estremità libera del filo metallico può variare in base all'angolo di posa, al raggio di curvatura e al carico. Pertanto, la lunghezza del controsupporto (guaina) deve essere adattata dopo la posa del cavetto Bowden con l'ausilio della vite di regolazione fornita in dotazione. Allo stesso tempo, la vite di regolazione consente di impostare il precarico del sistema a cavo Bowden.
Durante la posa, occorre assicurarsi che il raggio di curvatura minimo, in questo caso R = 65 mm, non sia inferiore a questo valore. Un raggio troppo piccolo può causare un aumento dell'usura e dell'attrito.
È anche importante evitare una temporanea riduzione del raggio di curvatura minimo durante il montaggio, altrimenti si rischia di danneggiare la guaina di trazione. Inoltre, la guaina è progettata solo per assorbire forze di compressione. Se sottoposta a una trazione eccessiva, la spirale interna si deforma e subisce danni permanenti.
Fornitura
Elemento di azionamento con coperchio in plastica.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
1) Spine di posizione
2) Guaina del cavetto Bowden
3) Cavetto Bowden
4) Vite di regolazione
5) Elemento di attivazione
6) Nipplo a vite
7) Coperchio

Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
Accessory
Dadi esagonali 07212.
Pezzi di supporto 03099.
Anelli distanziatori 03089.
Boccole di posizionamento 03099-50.
Elemento di azionamento 03096-10-12420.
Cavetti Bowden 03096-14.
Funi metalliche 03096-15.
Guaine 03096-20.
Boccole terminali 03096-25.
Viti di regolazione 03096-30.
Nippli a vite 03096-35.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche