IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione di precisione
Versione 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
Standard
Forma
A
Tipo di prodotto
precisione elevata
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato e rettificato
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Componente
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
30
D=Diametro del perno
20
L=Lunghezza
110,5
Controdado
senza controdado
Corsa S
6
D2
33
D3
40
Filettatura interna manopola a sfera
M10
Forza elastica fine F2 ca. N
63
Forza elastica inizio F1 ca. N
46
L1
41,5
L3
13
L5
3
L6
50
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
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di bloccaggio.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma B.

Le spine di posizione con bussole formano una combinazione ottimale per un rapido posizionamento e fissaggio. Grazie all'esecuzione precisa della spina di posizione e della bussola, si ottiene un'elevata precisione di ripetibilità nell'unione di due elementi.
Materiale
Acciaio automatico.
Manopola a sfera in materiale termoplastico.
Versione
temprato e rettificato,
Manopola a sfera grigio nerastro RAL7021.
Nota
Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche