{"product":{"productId":"agid.36684","price":77.76,"name":"Spine di posizione acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento e perno in acciaio.
Marcatura di bloccaggio e adesivo in alluminio.
Manopola in resina termoplastica PA (poliammide).
Marcatura di bloccaggio e adesivo in alluminio.
Manopola in resina termoplastica PA (poliammide).
Versione
Alloggiamento e perno nichelati.
Marcatura di bloccaggio anodizzata, rosso.
Manopola rinforzata con fibra di vetro, nero.
Marcatura di bloccaggio anodizzata, rosso.
Manopola rinforzata con fibra di vetro, nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Spine di posizione in acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico, forma A
da
77,76 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizione in acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico, forma B
da
104,11 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali.
Il perno è completamente o parzialmente bloccato se la marcatura di bloccaggio rossa è visibile.
Il perno è completamente o parzialmente bloccato se la marcatura di bloccaggio rossa è visibile.
Materiale
Alloggiamento e perno in acciaio.
Marcatura di bloccaggio e adesivo in alluminio.
Manopola in resina termoplastica PA (poliammide).
Marcatura di bloccaggio e adesivo in alluminio.
Manopola in resina termoplastica PA (poliammide).
Versione
Alloggiamento e perno nichelati.
Marcatura di bloccaggio anodizzata, rosso.
Manopola rinforzata con fibra di vetro, nero.
Marcatura di bloccaggio anodizzata, rosso.
Manopola rinforzata con fibra di vetro, nero.
Modalità di utilizzo
Forma A:
Assicurarsi che la manopola sia in posizione ”OFF” e che il perno sia retratto.
Spingere la piastra con la bussola sotto la spina di posizione.
Ruotare la manopola in posizione ”ON” per il bloccaggio.
Un click inidcherá che il bloccaggio é andato a buon fine.
Attenzione: non rilasciare il bloccaggio della spina di posizione se il perno viene caricato assialmente. Data la forma conica può succedere che il perno non rientri.
Forma B:
Quando la manopola è in posizione ”OFF”, spingere la piastra con la bussola in
direzione della spina di posizione finché il perno si innesta e un click ne definirà l´aggancio
per effetto della pressione elastica.
La manopola si porta automaticamente in posizione ”MID”.
Per il bloccaggio completo ruotare la manopola da ”MID” a ”ON” fino non si sentirá un click.
Assicurarsi che la manopola sia in posizione ”OFF” e che il perno sia retratto.
Spingere la piastra con la bussola sotto la spina di posizione.
Ruotare la manopola in posizione ”ON” per il bloccaggio.
Un click inidcherá che il bloccaggio é andato a buon fine.
Attenzione: non rilasciare il bloccaggio della spina di posizione se il perno viene caricato assialmente. Data la forma conica può succedere che il perno non rientri.
Forma B:
Quando la manopola è in posizione ”OFF”, spingere la piastra con la bussola in
direzione della spina di posizione finché il perno si innesta e un click ne definirà l´aggancio
per effetto della pressione elastica.
La manopola si porta automaticamente in posizione ”MID”.
Per il bloccaggio completo ruotare la manopola da ”MID” a ”ON” fino non si sentirá un click.
Fornitura
La fornitura comprende controdadi e adesivi con uno spessore di 0,2 mm.
Nota disegno
1) Montaggio senza bussola 03096-44
2) Piastra di avvitamento
3) Piastra d'appoggio
4) Marcatura di bloccaggio
5) Posizione ON
6) Posizione OFF
7) Adesivo
2) Piastra di avvitamento
3) Piastra d'appoggio
4) Marcatura di bloccaggio
5) Posizione ON
6) Posizione OFF
7) Adesivo
Accessory
Bussola 03096-44.