IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
Eco
Forma
B
Tipo di forma
senza incavo d'arresto, con controdado
Tipo di prodotto
standard
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
non temprato
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Componente
grigio nerastro RAL 7021
D1=Filettatura
M12x1,5
D=Diametro del perno
6
L=Lunghezza
51,7
Chiave in acciaio
1.4305
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
con controdado
Coppia di serraggio max. Nm
20
Corsa S
6
D2
25
Dimensioni
2
F x 30°
1,8
Forza elastica fine F2 ca. N
15
Forza elastica inizio F1 ca. N
8
L1
20
L2
8
L3
17
SW1
12
SW2
19
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
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.

Le spine di posizione con filetto standard e perni di bloccaggio non rettificati e non temprati sono un'alternativa economica alle spine di posizione esistenti. Per molte applicazioni, tuttavia, questa precisione è sufficiente. Le minori tolleranze di fabbricazione rendono inoltre i prodotti meno sensibili a errori di allineamento che possono verificarsi durante l'allineamento delle spine di posizione con il foro della controparte.
Materiale

Versione in acciaio:
Corpo filettato in acciaio automatico.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.


Versione
Versione in acciaio:
corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.
Nota
Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche