IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
Eco
Versione 2
con frenafiletto
Forma
AP
Tipo di forma
senza incavo d'arresto, senza controdado
Tipo di prodotto
con frenafiletto
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
non temprato
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Componente
grigio nerastro RAL 7021
D1=Filettatura
M6
D=Diametro del perno
3
L=Lunghezza
31,5
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
senza controdado
Corsa S
3,5
D2
14
Dimensioni
9
F x 30°
0,8
Forza elastica fine F2 ca. N
10
Forza elastica inizio F1 ca. N
4
L1
12
L2
5
L3
10
SW1
6
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
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di bloccaggio. Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma CP.

Grazie al frenafiletto è possibile definire con precisione la profondità di montaggio sui componenti presenti, evitando così l'utilizzo di battute.

Le spine di posizione con filetto standard e perni di bloccaggio non rettificati e non temprati sono un'alternativa economica alle spine di posizione esistenti. Per molte applicazioni, tuttavia, questo livello di precisione è sufficiente. Le minori tolleranze di fabbricazione rendono inoltre i prodotti meno sensibili agli errori di allineamento che possono verificarsi durante l'allineamento delle spine di posizione nel foro della controparte.
Materiale

Versione in acciaio:

Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.


Versione in acciaio inox:

Corpo filettato 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Perno di bloccaggio .



Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.


Frenafiletto in poliammide.

Versione
Versione in acciaio:
corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.

Frenafiletto blu.
Nota
Il frenafiletto è un rivestimento bloccante in poliammide, applicato su punti specifici del filetto (a macchia).
Su richiesta
Esecuzioni speciali e filettatura a passo fine.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche