Spina di posizione pneumatico acciaio inox temprato e rettificato 03095-01-3412151
- Ad azionamento pneumatico
- Possibilità di automazione
- richiesta di stato elettronica
Unità di vendita
142,00 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
pneumatico
Versione 2
con sensore di stato
Forma
C
Tipo di forma
a doppio effetto
Tipo di prodotto
pneumatico
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
B=Larghezza
35
D1=Filettatura
M20x1,5
D=Diametro del perno
12
F6=Forza del pistone
a 6 bar
(N)
113
F6=Forza di ritorno
a 6 bar
(N)
96
H=Altezza
19
L=Lunghezza
80
P=pressione di esercizio
bar
4-6
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
con controdado
Corsa
S
15
D2
22
D3
23
D4
M5
D5
2,5
Dimensioni
4
L1
28
L2
10
L3
18
L4
23,5
L5
2000
SW1
24
SW2
30
T
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descrizione
Materiale
Boccola filettata in acciaio inox 1.4305.
Perno di bloccaggio in acciaio inox 1.4034.
Guarnizione del pistone e O-ring in NBR.
Guarnizione dell'asta in TPU.
Magnete NdFeB.
Controdado in acciaio inox A2-70.
Sensore di campo magnetico in termoplastico PA12.
Supporto del sensore in POM, profilo scanalato in alluminio.
Versione
Boccola filettata grezza.
Perno di bloccaggio temprato e levigato, grezzo.
Dadi esagonali non trattati.
Perno di bloccaggio temprato e levigato, grezzo.
Dadi esagonali non trattati.
Modalità di utilizzo
Forma A e B: a semplice effetto con ritorno a molla
Forma C: a doppio effetto
Forma C: a doppio effetto
Dati tecnici
Proprietà pneumatiche:
Pressione di esercizio: 4-6 bar
aria filtrata, essiccata, con o senza olio
Sensore di campo magnetico:
Circuito di uscita: PNP normalmente aperto (NO)
Tensione di esercizio: 10 - 30 V CC
Corrente di esercizio: 200 mA
Forza del campo di commutazione: 2 kA/m
Frequenza di commutazione: 3000 Hz
Protetto contro i cortocircuiti: sì
Protetto contro l'inversione di polarità: no
Grado di protezione: IP67
Tipo di collegamento: cavo PUR da 2 m
Intervallo di temperatura: -25 °C - +85 °C
Certificazioni: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Pressione di esercizio: 4-6 bar
aria filtrata, essiccata, con o senza olio
Sensore di campo magnetico:
Circuito di uscita: PNP normalmente aperto (NO)
Tensione di esercizio: 10 - 30 V CC
Corrente di esercizio: 200 mA
Forza del campo di commutazione: 2 kA/m
Frequenza di commutazione: 3000 Hz
Protetto contro i cortocircuiti: sì
Protetto contro l'inversione di polarità: no
Grado di protezione: IP67
Tipo di collegamento: cavo PUR da 2 m
Intervallo di temperatura: -25 °C - +85 °C
Certificazioni: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Utilizzo
Nelle linee di produzione e dispositivi automatizzati.
Range di temperatura
Da -30 °C a +80 °C
Nota disegno
1) Connessione 1 - estensione pneumatica
2) Connessione 2 - retrazione pneumatica
3) on sensore di stato
P: pressione di esercizio
2) Connessione 2 - retrazione pneumatica
3) on sensore di stato
P: pressione di esercizio
Accessory
Sensore di campo magnetico 83001.
Supporto del sensore con cava a T 83010.
Supporto del sensore con cava a T 83010.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.