Spina di posizione con incavo d'arresto acciaio inox nichelato 03089-20635161
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
Unità di vendita
92,44 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
con incavo d'arresto
Forma
C
Tipo di forma
con incavo d'arresto, senza controdado
Tipo di prodotto
con perno di bloccaggio lungo
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
nichelato
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
sabbiata
D1=Filettatura
M24x2
D=Diametro del perno
16
L=Lunghezza
112
Chiave in acciaio
1.4404
Controdado
senza controdado
Corsa
S
24
D2
40
Dimensioni
5
F x 30°
3,2
Forza elastica
fine
F2 ca. N
48
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
18
L1
32
L2
26
L3
28
SW1
27
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
Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.
Materiale
Versione in acciaio inossidabile A1:
Corpo filettato e impugnatura a fungo 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Versione in acciaio inox A4:
Corpo filettato, impugnatura a fungo e perno di bloccaggio 1.4404.
Versione
Versione in acciaio inox A1:
Corpo filettato e impugnatura a fungo grezzi.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.
Versione in acciaio inox A4:
corpo filettato grezzo.
Impugnatura a fungo grezza o sabbiata.
Perno di bloccaggio rettificato e nichelato chimicamente.
Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.
Corpo filettato e impugnatura a fungo grezzi.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.
Versione in acciaio inox A4:
corpo filettato grezzo.
Impugnatura a fungo grezza o sabbiata.
Perno di bloccaggio rettificato e nichelato chimicamente.
Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.
Nota
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni.
Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4.
Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4.
Accessory
Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.