Spina di posizione senza incavo d'arresto acciaio inox grezzo 03089-2172206
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
Unità di vendita
26,54 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
senza incavo d'arresto
Forma
B
Tipo di forma
senza incavo d'arresto, con controdado
Tipo di prodotto
con perno di bloccaggio lungo
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
D1=Filettatura
M12x1,5
D=Diametro del perno
6
L=Lunghezza
54,7
Chiave in acciaio
1.4404
Controdado
con controdado
Corsa
S
9
D2
25
Dimensioni
2
F x 30°
1,8
Forza elastica
fine
F2 ca. N
18
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
7
L1
20
L2
8
L3
17
SW1
14
SW2
19
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
Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.
Materiale
Versione in acciaio inossidabile A1:
Corpo filettato e impugnatura a fungo 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Versione in acciaio inox A4:
Corpo filettato, impugnatura a fungo e perno di bloccaggio 1.4404.
Versione
Versione in acciaio inox A1:
Corpo filettato e impugnatura a fungo grezzi.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.
Versione in acciaio inox A4:
corpo filettato grezzo.
Impugnatura a fungo grezza o sabbiata.
Perno di bloccaggio rettificato e nichelato chimicamente.
Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.
Corpo filettato e impugnatura a fungo grezzi.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.
Versione in acciaio inox A4:
corpo filettato grezzo.
Impugnatura a fungo grezza o sabbiata.
Perno di bloccaggio rettificato e nichelato chimicamente.
Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.
Nota
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni.
Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4.
Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4.
Accessory
Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.