IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
con incavo d'arresto
Forma
D
Tipo di forma
con incavo d'arresto, con controdado
Tipo di prodotto
con perno di bloccaggio lungo
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
grezzo
D1=Filettatura
M20x1,5
D=Diametro del perno
10
L=Lunghezza
84
Chiave in acciaio
1.4404
Controdado
con controdado
Corsa S
15
D2
33
Dimensioni
4
F x 30°
2,8
Forza elastica fine F2 ca. N
42
Forza elastica inizio F1 ca. N
14
L1
28
L2
17
L3
25
SW1
22
SW2
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
Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.
Materiale

Versione in acciaio inossidabile A1:

Corpo filettato e impugnatura a fungo 1.4305.

Perno di bloccaggio temprato 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.



Versione in acciaio inox A4:

Corpo filettato, impugnatura a fungo e perno di bloccaggio 1.4404.

Versione
Versione in acciaio inox A1:
Corpo filettato e impugnatura a fungo grezzi.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.

Versione in acciaio inox A4:
corpo filettato grezzo.
Impugnatura a fungo grezza o sabbiata.
Perno di bloccaggio rettificato e nichelato chimicamente.
Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.
Nota
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni.
Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4.
Accessory
Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche