Spina di posizione senza incavo d'arresto acciaio passivate blu 03092-01-03004061
- Anello di trazione rotondo o ovale come elemento di azionamento
- Versione economica
- Inserto per spazi di installazione ristretti
Unità di vendita
3,94 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
Eco
Forma
R
Tipo di forma
con anello di trazione, senza controdado
Tipo di prodotto
standard
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
passivate blu
D1=Filettatura
M6x0,75
D=Diametro del perno
4
L=Lunghezza
39,9
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
senza controdado
Coppia
di serraggio
max. Nm
2
Corsa
S
4
D4
15
Dimensioni
0
F x 30°
1
Forza elastica
fine
F2 ca. N
12
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
6
L1
15
L2
6
L3
13
SW1
6
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto del perno è possibile modificare la posizione di arresto.
Oltre al funzionamento manuale, l'anello portachiavi consente anche di collegare elementi per il funzionamento a distanza, come un cavetto di tenuta.
I modelli con anello di trazione ovale possono essere montati e azionati anche in fori passanti.
Le spine di posizione con perni non rettificati e non temprati rappresentano un'alternativa economica alle spine di posizione esistenti. Per molte applicazioni, tuttavia, questo livello di precisione è sufficiente. Le minori tolleranze di fabbricazione rendono inoltre i prodotti meno sensibili agli errori che possono verificarsi durante l'allineamento delle spine di posizione nel foro della controparte.
Oltre al funzionamento manuale, l'anello portachiavi consente anche di collegare elementi per il funzionamento a distanza, come un cavetto di tenuta.
I modelli con anello di trazione ovale possono essere montati e azionati anche in fori passanti.
Le spine di posizione con perni non rettificati e non temprati rappresentano un'alternativa economica alle spine di posizione esistenti. Per molte applicazioni, tuttavia, questo livello di precisione è sufficiente. Le minori tolleranze di fabbricazione rendono inoltre i prodotti meno sensibili agli errori che possono verificarsi durante l'allineamento delle spine di posizione nel foro della controparte.
Materiale
Design dell'acciaio:
Corpo filettato in acciaio a taglio libero.
Perno di bloccaggio 1.4305
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305
Perno di bloccaggio 1.4305
Anello portachiavi in acciaio inox 1.4310
Versione
Versione in acciaio:
corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio non temprato, non trattato.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, non trattato.
Anello portachiavi non trattato.
corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio non temprato, non trattato.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, non trattato.
Anello portachiavi non trattato.
Nota
Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.