IT
Choose your Language
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
Eco
Forma
R
Tipo di forma
con anello di trazione, senza controdado
Tipo di prodotto
standard
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
D1=Filettatura
M16x1,5
D=Diametro del perno
8
L=Lunghezza
71,8
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
senza controdado
Coppia di serraggio max. Nm
90
Corsa S
8
D4
28
Dimensioni
3
F x 30°
2,3
Forza elastica fine F2 ca. N
35
Forza elastica inizio F1 ca. N
15
L1
26
L2
10
L3
23
SW1
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
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto del perno è possibile modificare la posizione di arresto.
Oltre al funzionamento manuale, l'anello portachiavi consente anche di collegare elementi per il funzionamento a distanza, come un cavetto di tenuta.
I modelli con anello di trazione ovale possono essere montati e azionati anche in fori passanti.

Le spine di posizione con perni non rettificati e non temprati rappresentano un'alternativa economica alle spine di posizione esistenti. Per molte applicazioni, tuttavia, questo livello di precisione è sufficiente. Le minori tolleranze di fabbricazione rendono inoltre i prodotti meno sensibili agli errori che possono verificarsi durante l'allineamento delle spine di posizione nel foro della controparte.
Materiale

Design dell'acciaio:
Corpo filettato in acciaio a taglio libero.
Perno di bloccaggio 1.4305

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305
Perno di bloccaggio 1.4305

Anello portachiavi in acciaio inox 1.4310

Versione
Versione in acciaio:
corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio non temprato, non trattato.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, non trattato.

Anello portachiavi non trattato.
Nota
Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche