{"product":{"productId":"agid.2715","price":87.3,"name":"Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica, perno di bloccaggio cilindrico e incavo d'arresto"},"currency":"EUR"}
	
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Posizionamento e fissaggio rapidi
- Elevata stabilità
- Elevata accuratezza di ripetibilità
Descrizione
							Materiale
						
						
								Acciaio, manopola a sfera in resina termoplastica.
					
							Versione
						
						
								temprato e rettificato, manopola a sfera colore grigio nerastro.
					
							Nota
						
						
								Le spine di posizionamento con bussola sono la soluzione ideale per accelerare le funzioni di posizionamento e fissaggio. Grazie all'esecuzione precisa della spina di posizionamento e della bussola, si ottiene un'elevata precisione di ripetibilità nell'unione di due elementi.
 
Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione.
					Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione.
            Nota importante sul download dei modelli CAD
        Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.