{"product":{"productId":"agid.20499","price":16.56,"name":"Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, meccanismo di chiusura e controdado"},"currency":"EUR"}
	
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
 - Il meccanismo di chiusura si attiva premendo il pulsante.
 - Il pulsante di sblocco rosso consente di modificare la posizione di bloccaggio.
 
Descrizione
							Materiale
						
						Esecuzione in acciaio:
 Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
 
 Esecuzione in acciaio inox:
 Perno di bloccaggio non temprato.
 Boccola filettata e perno di bloccaggio 1.4305.
 
 Impugnatura a fungo in resina termoplastica color grigio scuro.
 Pulsante di sblocco in resina termoplastica rossa.
							Versione
						
						
								Modello in acciaio: 
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
 
Modello in acciaio inox:
corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
					corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
							Nota
						
						
								Le spine di posizione trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. 
Il meccanismo di chiusura si attiva premendo il pulsante.
Il pulsante di sblocco rosso consente di modificare la posizione di bloccaggio.
					Il meccanismo di chiusura si attiva premendo il pulsante.
Il pulsante di sblocco rosso consente di modificare la posizione di bloccaggio.
            Nota importante sul download dei modelli CAD
        Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.