Spina di posizione con incavo d'arresto acciaio non temprato 03089-05-0415100
- Forma dell'impugnatura con buona aptica
- Azionamento controllato in trazione
- Versione economica
- Elevata stabilità
Unità di vendita
9,09 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
con incavo d'arresto
Versione 2
con impugnatura a occhiello
Forma
D
Tipo di forma
con incavo d'arresto, con controdado
Tipo di prodotto
standard
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
non temprato
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
grigio nerastro RAL 7021
D1=Filettatura
M10
D=Diametro del perno
5
L=Lunghezza
52,2
A
25
B
6,7
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
con controdado
Coppia
di serraggio
max. Nm
15
Corsa
S
5
Dimensioni
1
F x 30°
1,3
Forza elastica
fine
F2 ca. N
12
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
6
L1
17
L2
28,5
L3
15
SW1
10
SW2
17
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.
Materiale
Modello in acciaio:
Corpo filettato 1.0715.
Perno di bloccaggio temprato:
Modello in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a occhiello in termoplastica nero-grigio RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Corpo filettato 1.0715.
Perno di bloccaggio temprato:
Modello in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a occhiello in termoplastica nero-grigio RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Versione
Versione in acciaio:
corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.
Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.
Impugnatura a occhiello grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.
Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.
Impugnatura a occhiello grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Nota
Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.