Spina di posizione senza incavo d'arresto acciaio inox non temprato 03089-05-110408184
- Forma dell'impugnatura con buona aptica
- Azionamento controllato in trazione
- Versione economica
- Elevata stabilità
Unità di vendita
9,92 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
con impugnatura a occhiello
Forma
A
Tipo di forma
senza incavo d'arresto, senza controdado
Tipo di prodotto
standard
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
non temprato
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
rosso traffico RAL 3020
D1=Filettatura
M8x1
D=Diametro del perno
4
L=Lunghezza
44,5
A
20
B
5,3
Chiave in acciaio
1.4305
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
senza controdado
Coppia
di serraggio
max. Nm
7
Corsa
S
4
Dimensioni
0
F x 30°
1
Forza elastica
fine
F2 ca. N
12
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
6
L1
15
L2
23,8
L3
13
SW1
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.
Materiale
Modello in acciaio:
Corpo filettato 1.0715.
Perno di bloccaggio temprato:
Modello in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a occhiello in termoplastica nero-grigio RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Corpo filettato 1.0715.
Perno di bloccaggio temprato:
Modello in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a occhiello in termoplastica nero-grigio RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Versione
Versione in acciaio:
corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.
Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.
Impugnatura a occhiello grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.
Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.
Impugnatura a occhiello grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Nota
Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.