{"product":{"productId":"agid.2595","price":7.1,"name":"Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con impugnatura a fungo in plastica"},"currency":"EUR"}
Materiale
Versione in acciaio:
Corpo 1.0403 saldabile.
Perno di bloccaggio in acciaio automatico
Versione in acciaio inox:
Corpo 1.4301
Perno di bloccaggio temprato 1.4034
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Versione
Versione in acciaio:
Corpo brunito, saldabile.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo non trattato e saldabile.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.
Impugnatura a fungo colore grigio nerastro RAL7021.
Corpo brunito, saldabile.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo non trattato e saldabile.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.
Impugnatura a fungo colore grigio nerastro RAL7021.
Mostra di più
Mostra di meno
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, senza incavo d'arresto
da
7,10 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto
da
9,11 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio rientri, si raccomanda l'uso della forma M.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio rientri, si raccomanda l'uso della forma M.
Materiale
Versione in acciaio:
Corpo 1.0403 saldabile.
Perno di bloccaggio in acciaio automatico
Versione in acciaio inox:
Corpo 1.4301
Perno di bloccaggio temprato 1.4034
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Versione
Versione in acciaio:
Corpo brunito, saldabile.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo non trattato e saldabile.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.
Impugnatura a fungo colore grigio nerastro RAL7021.
Corpo brunito, saldabile.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo non trattato e saldabile.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.
Impugnatura a fungo colore grigio nerastro RAL7021.
Nota
Se la spina di posizione viene saldata, il manicotto deve essere fissato in modo che la molla non subisca danni a livello termico a causa delle alte temperature.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
Forma L: senza incavo d'arresto
Forma M: con incavo d'arresto
Forma M: con incavo d'arresto