{"product":{"productId":"agid.2577","price":6.36,"name":"Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio"},"currency":"EUR"}
	Materiale
								Modello in acciaio:
 corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
 
 Versione in acciaio inox:
 Corpo filettato 1.4305.
 Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
 Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
 
 Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Versione
								Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
 
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, grezzo.
 
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021.
 
							Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021.
						Mostra di più 
					
						Mostra di meno 
				
			
				
        Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, senza controdado
    
    
        da 
							6,36 €
										+ IVA
									
										più le spese di spedizione
								
        Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio e controdado
    
    
        da 
							6,38 €
										+ IVA
									
										più le spese di spedizione
								
Descrizione
							Descrizione del prodotto
						
						
								Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di bloccaggio.
 
 
					
							Materiale
						
						Modello in acciaio:
 corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
 
 Versione in acciaio inox:
 Corpo filettato 1.4305.
 Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
 Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
 
 Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
							Versione
						
						
								Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
 
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, grezzo.
 
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021.
 
					Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021.
							Nota
						
						
								Per l'avvitamento delle spine di posizione può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va inserita sotto l'impugnatura a fungo sbloccata, in modo che le spine di trascinamento si innestino nella fessura.
					
							Su richiesta
						
						
								Versioni speciali.
					
							Nota disegno
						
						
								Forma G: senza controdado
Forma H: con controdado
 
1) Spina di posizionamento con rondella per avvitamento
					Forma H: con controdado
1) Spina di posizionamento con rondella per avvitamento