IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Versione in acciaio:

Corpo 1.0403 saldabile.

Perno di bloccaggio in acciaio automatico



Versione in acciaio inox:

Corpo 1.4301

Perno di bloccaggio temprato 1.4034

Perno di bloccaggio non temprato 1.4305



Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota
Se la spina di posizione viene saldata, il manicotto deve essere fissato in modo che la molla non subisca danni a livello termico a causa delle alte temperature.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche