{"product":{"productId":"agid.16091","price":2.48,"name":"Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile con impugnatura a fungo in plastica"},"currency":"EUR"}
Materiale
Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.
Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile con impugnatura a fungo in plastica, senza incavo d'arresto
da
8,92 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto
da
12,20 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Chiave ad anello doppia
da
2,48 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.
Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota
Le spine di posizionamento sono particolarmente idonee per il montaggio su componenti dalle pareti sottili. Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomanda l'utilizzo della forma C.
Nota disegno
Forma A: senza incavo d'arresto
Forma C: con incavo d'arresto
Forma C: con incavo d'arresto
Accessory
Per il serraggio del dado avvitabile è disponibile su richiesta una chiave ad anello doppia.