{"product":{"productId":"agid.2572","price":14.11,"name":"Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox"},"currency":"EUR"}
Materiale
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Impugnatura a fungo 1.4305.
Versione
Boccola filettata grezza.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo tornita finemente.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo tornita finemente.
Mostra di più
Mostra di meno
Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox, senza controdado
da
14,11 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox e controdado
da
15,43 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di bloccaggio.
Materiale
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Impugnatura a fungo 1.4305.
Versione
Boccola filettata grezza.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo tornita finemente.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo tornita finemente.
Nota
Per l'avvitamento delle spine di posizione può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va inserita sotto l'impugnatura a fungo sbloccata, in modo che le spine di trascinamento si innestino nella fessura.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
Forma G: senza controdado
Forma H: con controdado
1) Spina di posizionamento con rondella per avvitamento
Forma H: con controdado
1) Spina di posizionamento con rondella per avvitamento