{"product":{"productId":"agid.30414","price":3.8,"name":"Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica"},"currency":"EUR"}
	Materiale
								Versione in acciaio:
 Corpo filettato in acciaio automatico.
 Perno di bloccaggio 1.4305.
 
 Versione in acciaio inox:
 Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.
 
 Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Versione
								Versione in acciaio:
corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.
 
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.
 
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.
 
Frenafiletto blu.
							corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.
Frenafiletto blu.
						Mostra di più 
					
						Mostra di meno 
				
			
				
        Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
    
    
        da 
							3,80 €
										+ IVA
									
										più le spese di spedizione
								
        Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e controdado
    
    
        da 
							3,86 €
										+ IVA
									
										più le spese di spedizione
								
        Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto
    
    
        da 
							3,91 €
										+ IVA
									
										più le spese di spedizione
								
        Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, incavo d'arresto e controdado
    
    
        da 
							3,99 €
										+ IVA
									
										più le spese di spedizione
								
Descrizione
							Descrizione del prodotto
						
						
								Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto. 
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.
 
Le spine di posizione con filetto standard e perni di bloccaggio non rettificati e non temprati sono un'alternativa economica alle spine di posizione esistenti. Per molte applicazioni, tuttavia, questa precisione è sufficiente. Le minori tolleranze di fabbricazione rendono inoltre i prodotti meno sensibili a errori di allineamento che possono verificarsi durante l'allineamento delle spine di posizione con il foro della controparte.
					Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.
Le spine di posizione con filetto standard e perni di bloccaggio non rettificati e non temprati sono un'alternativa economica alle spine di posizione esistenti. Per molte applicazioni, tuttavia, questa precisione è sufficiente. Le minori tolleranze di fabbricazione rendono inoltre i prodotti meno sensibili a errori di allineamento che possono verificarsi durante l'allineamento delle spine di posizione con il foro della controparte.
							Materiale
						
						Versione in acciaio:
 Corpo filettato in acciaio automatico.
 Perno di bloccaggio 1.4305.
 
 Versione in acciaio inox:
 Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.
 
 Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
							Versione
						
						
								Versione in acciaio:
corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.
 
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.
 
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.
 
Frenafiletto blu.
					corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.
Frenafiletto blu.
							Nota
						
						
								Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.
					
							Su richiesta
						
						
								Versioni speciali.
					
							Nota disegno
						
						
								Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado 
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
					Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado