IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
Il pomello di arresto e serraggio permette di posizionare, fissare e bloccare vari elementi di regolazione con un solo prodotto. L'arresto può avvenire ad accoppiamento geometrico mediante perni e il bloccaggio ad accoppiamento di forza tramite la superficie frontale del manicotto.
Materiale

Pomello a lobi in termoplastica nero-grigio.

Boccola filettata.

Perno di bloccaggio in acciaio inox 1.4305.

Versione
Corpo filettato zincato.
Perno di bloccaggio grezzo.

Pomello a lobi grigio nerastro RAL7021.
Vantaggi
Arresto e serraggio con un solo prodotto.
Funzionamento ergonomico grazie al pomello a lobi.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Dadi esagonali 07212.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche