{"product":{"productId":"agid.16468","price":19.4,"name":"Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio conico"},"currency":"EUR"}
	Materiale
								Versione in acciaio:
 Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
 
 Versione in acciaio inox:
 Corpo filettato 1.4305.
 Perno di bloccaggio 1.4034.
 
 Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Versione
								Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
 
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
 
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.
 
							Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.
						Mostra di più  
					
					
						Mostra di meno  
					
				
			
				
        Spine di posizione Premium in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio conico e controdado
    
    
        da 
							19,40 €
										+ IVA
									
										più le spese di spedizione
								
        Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio conico, incavo d'arresto e controdado
    
    
        da 
							21,41 €
										+ IVA
									
										più le spese di spedizione
								
Descrizione
							Descrizione del prodotto
						
						
								Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di bloccaggio. Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma D.
 
Le spine di posizione premium sono caratterizzate da requisiti di produzione più elevati della spina di posizione e del corpo filettato. Inoltre, al corpo filettato è stata aggiunta una funzione di centratura che può essere utilizzata per aumentare la precisione di posizionamento.
					Le spine di posizione premium sono caratterizzate da requisiti di produzione più elevati della spina di posizione e del corpo filettato. Inoltre, al corpo filettato è stata aggiunta una funzione di centratura che può essere utilizzata per aumentare la precisione di posizionamento.
							Materiale
						
						Versione in acciaio:
 Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
 
 Versione in acciaio inox:
 Corpo filettato 1.4305.
 Perno di bloccaggio 1.4034.
 
 Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
							Versione
						
						
								Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
 
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
 
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.
 
					Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.
							Montaggio
						
						
								Se si utilizza il centraggio del corpo filettato si suggerisce di eseguire l'accoppiamento sul pezzo di alloggiamento prima della filettatura.
Le superfici di appoggio coniche vengono adattate mediante il corpo filettato e il controdado.
					Le superfici di appoggio coniche vengono adattate mediante il corpo filettato e il controdado.
							Su richiesta
						
						
								Versioni speciali.
					
							Nota disegno
						
						
								Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado  
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
					Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
							Accessory
						
						
								Bussola compatibile conica 03089.