Elemento di azionamento con impugnatura a fungo acciaio inox grezzo 03096-07-1323110
- Per sistemi a cavo Bowden singoli o doppi
- Collegamento flessibile per maniglie e impugnature di diverse tipologie
- Posizione di attivazione realizzabile con ergonomia ottimizzata
Unità di vendita
57,82 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento di azionamento
Versione 1
con impugnatura a fungo
Forma
C
Tipo di forma
con funzione di arresto, protezione antirotazione
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
grigio nerastro RAL 7021
D1=Filettatura
M20x1,5
L=Lunghezza
86
Attacco per cavo Bowden
singolo con vite di regolazione
Chiave in acciaio
1.4305
Corsa
S
10
D
Filettatura interna
M6
D2
33
Dimensioni
2
L1
25
L2
20
L3
21,2
L4
8
SW
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
Gli elementi di comando per l'azionamento manuale dei sistemi a cavo Bowden sono stati appositamente adattati per le spine di posizione compatibili con il sistema. La combinazione di spina di posizione ed elemento di comando forma un sistema completo utilizzabile in numerose applicazioni. Diverse geometrie dell'impugnatura consentono un utilizzo ottimale in base alle esigenze specifiche.
Varianti di azionamento: con funzione di arresto, senza funzione di arresto, protezione antirotazione, curva di rotazione.
Forme delle impugnature: impugnatura a fungo, impugnatura a T, pomello a lobi, maniglia a leva.
Varianti di azionamento: con funzione di arresto, senza funzione di arresto, protezione antirotazione, curva di rotazione.
Forme delle impugnature: impugnatura a fungo, impugnatura a T, pomello a lobi, maniglia a leva.
Materiale
Elemento di azionamento 1.4305.
Impugnatura in termoplastica.
Vite di regolazione in ottone.
Versione
Parti in acciaio inox non trattate.
Vite di regolazione zincata.
Impugnature in plastica disponibili in diversi colori.
Vite di regolazione zincata.
Impugnature in plastica disponibili in diversi colori.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Per una configurazione semplice del sistema completo, si consiglia di utilizzare il configuratore del negozio online.
Nota
Nel montaggio di cavetti Bowden occorre tenere presente quanto segue:
la lunghezza dell'estremità libera del cavetto può variare a causa dei fattori quali l'angolo di posa, il raggio di curvatura e il carico. Per questo la lunghezza del cuscinetto accoppiato (guaina) va adattata dopo la posa del cavetto Bowden con l'ausilio della vite di regolazione fornita in dotazione. Al contempo, con la vite di regolazione viene impostato il precarico del sistema a cavetti Bowden.
Durante la posa occorre assicurarsi che il raggio di curvatura non sia inferiore a quello minimo, in questo caso R = 65 mm. Un raggio troppo ridotto può causare un aumento dell'usura e dell'attrito.
È anche importante evitare di scendere anche solo brevemente sotto il raggio minimo di curvatura durante l'installazione per non danneggiare la guaina del cavo.
Inoltre, la guaina è progettata solo per assorbire le forze di pressione. Se si tende troppo, la spirale interna viene tirata e danneggiata in modo permanente.
la lunghezza dell'estremità libera del cavetto può variare a causa dei fattori quali l'angolo di posa, il raggio di curvatura e il carico. Per questo la lunghezza del cuscinetto accoppiato (guaina) va adattata dopo la posa del cavetto Bowden con l'ausilio della vite di regolazione fornita in dotazione. Al contempo, con la vite di regolazione viene impostato il precarico del sistema a cavetti Bowden.
Durante la posa occorre assicurarsi che il raggio di curvatura non sia inferiore a quello minimo, in questo caso R = 65 mm. Un raggio troppo ridotto può causare un aumento dell'usura e dell'attrito.
È anche importante evitare di scendere anche solo brevemente sotto il raggio minimo di curvatura durante l'installazione per non danneggiare la guaina del cavo.
Inoltre, la guaina è progettata solo per assorbire le forze di pressione. Se si tende troppo, la spirale interna viene tirata e danneggiata in modo permanente.
Fornitura
Elemento di azionamento con impugnatura in plastica e vite di regolazione opzionale.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
1) attacco per cavo Bowden singolo
2) attacco per cavo Bowden doppio
3) attacco per cavo Bowden singolo con vite di regolazione
2) attacco per cavo Bowden doppio
3) attacco per cavo Bowden singolo con vite di regolazione
Accessory
Spine di posizione 03096-08.
Spine di posizione 03096-09.
Dadi esagonali 07212.
Supporti 03099.
Cavetti Bowden 03096-14.
Cavi in filo metallico 03096-15.
Guaine per cavi 03096-20.
Capiguaina 03096-25.
Viti di regolazione 03096-30.
Distributori per cavi Bowden 03096-50.
Spine di posizione 03096-09.
Dadi esagonali 07212.
Supporti 03099.
Cavetti Bowden 03096-14.
Cavi in filo metallico 03096-15.
Guaine per cavi 03096-20.
Capiguaina 03096-25.
Viti di regolazione 03096-30.
Distributori per cavi Bowden 03096-50.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.