IT
Choose your Language
Denominazione
Unità di posizionamento
Versione 1
elastico
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio per utensili
A
20
B
20
C
20
Codice UNSPSC
31162800
D
10
E
8
F
20
Foro di alloggiamento
ø5,8 - ø8,2*
Forza elastica Cono N
5,5 - 20,5
G
40
H
30
J
22
K
4,5
L
5,5
M
9
N
7,3
R
20
S
M4
T
21
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale, versione
Corpo in acciaio da bonifica temprato e brunito.
Perno di posizionamento in acciaio per utensili temprato.
Nota
* Può essere posizionato entro queste misure di diametro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche