Unità di posizionamento elastico acciaio da bonifica 03170-15070
- Posizionamento e appoggio di pezzi da lavorare con fori
- Forma A: elemento di posizionamento e di appoggio
- Forma B: elemento di posizionamento
Unità di vendita
133,43 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità di posizionamento
Versione 1
elastico
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio per utensili
A
13
B
15
C
15
Codice UNSPSC
31162800
D
7,5
E
6
F
15
Foro di
alloggiamento
ø4,8 - ø6,2*
Forza elastica
Cono
N
6,4 - 19,3
G
35
H
25
J
16
K
4,5
L
4,5
M
7
N
7,4
R
15
S
M4
T
16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale, versione
Corpo in acciaio da bonifica temprato e brunito.
Perno di posizionamento in acciaio per utensili temprato.
Perno di posizionamento in acciaio per utensili temprato.
Nota
* Può essere posizionato entro queste misure di diametro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.