Tappo di protezione con esagono incassato alluminio 03150-11-1001626
- Sigillatura dei fori a reticolo
Unità di vendita
2,19 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo di protezione
Versione 1
con esagono incassato
Versione 2
senza O-ring
Forma
A
Materiale
Corpo base
alluminio
D=Diametro
17
L=Lunghezza
26
D1
15,9
G
M16
L1
15
SW
5
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
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Per proteggere i fori modulari da trucioli e polvere è necessario chiuderli con dei tappi.
I tappi di protezione vanno lasciati nei fori non utilizzati! I tappi di protezione di alluminio si utilizzano se sono state impiegate emulsioni di raffreddamento aggressive o se si sono prodotti trucioli senza refrigerante.
I tappi di protezione vanno lasciati nei fori non utilizzati! I tappi di protezione di alluminio si utilizzano se sono state impiegate emulsioni di raffreddamento aggressive o se si sono prodotti trucioli senza refrigerante.
Vantaggi
L'anello di tenuta (forme B e C) impedisce la penetrazione di emulsioni refrigeranti nei fori a reticolo.
Nota disegno
Forma A: con esagono incassato, senza O-ring
Forma B: con esagono incassato, con O-ring
Forma C: con scanalatura, con O-ring
Forma B: con esagono incassato, con O-ring
Forma C: con scanalatura, con O-ring
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.