IT
Choose your Language
Denominazione
Supporto di posizionamento
Versione 1
pneumatico
Versione 2
tondo
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
caucciù nitrilico
D=Diametro
6
F=Forza di serraggio N
30
H=Altezza
5,5
SW=Apertura chiave
19
Codice UNSPSC
31162800
D1
M18x1
D2
21
D3
M5
Forza di tenuta N
75
H1
4
H2
15
H3
26,7
Pressione di esercizio MPa
0,3 - 0,7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Serraggio ad aria compressa.
Il rilascio avviene tramite la molla integrata.
Materiale
Corpo base in acciaio inox.
Guarnizione NBR.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Nota
Dimensioni di montaggio per spessore della piastra 6 mm.
Le forze di serraggio e tenuta si riferiscono a una pressione di esercizio di 0,5 Mpa.
Se si usano più unità di posizionamento si consiglia di non superare l'unità di posizionamento di ±0,1 mm.
La precisione di ripetibilità è di ± 0,2 mm.
Nota disegno
1) Valvola dell'aria (un lato)
2) Connessione ”Serraggio”
3) Bullone di fissaggio
4) Supporto di posizionamento
Accessory
Bullone di fissaggio 03192-25.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche