IT
Choose your Language
Denominazione
Posizionatore
Ausführung 1
1504
Materiale corpo base
acciaio
B=Larghezza
14

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Trattato termicamente e brunito.
Il diametro del foro di centraggio e superfici di scorrimento sono rettificati.
Nota
I posizionatori trovano applicazione nel posizionamento delle piastre modulari 01126 sulle tavole macchina.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche