IT
Choose your Language
Denominazione
Posizionatore
Versione 2
for baseplates with T-slot
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio
B=Larghezza
18
D1=Diametro del perno
29
D=Diametro del perno
30
Codice UNSPSC
31162800
G
M6
L
64
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
I posizionatori vengono utilizzati per il posizionamento di componenti di base su tavole macchina.
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Trattato termicamente e brunito.
Il diametro del foro di centraggio e superfici di scorrimento sono rettificati.
Nota
Forma A
Posizionatori per piastre d'appoggio con fori modulari.
Forma B
Posizionatori per piastra d'appoggio con cave a T.
Nota disegno
1) Foro di estrazione
Accessory
Piastre di base 01126.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought