Perno di posizionamento cilindrico acciaio per utensili brunito 03130-07
- Utilizzabili anche come battute e piedini
- Elevata accuratezza di concentricità
- Dimensione di tolleranza per il posizionamento preciso
Unità di vendita
6,20 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno di posizionamento
Versione 1
cilindrico
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Colore
Corpo base
brunito
D1=Diametro esterno
10,5
D2=Diametro del perno
7
L1
8
L2
8
L3
2
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
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
Acciaio per utensili.
Versione
temprato.
Nota
Lati piani con centraggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.