Perno di centraggio per perforazione direzionale acciaio 03114-30201
- Per il posizionamento di piastre modulari su tavole macchina
- Cementato
- Diametro del foro di centraggio rettificato
Unità di vendita
71,42 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno di centraggio
Versione 1
per perforazione direzionale
Versione 2
for baseplates with T-slot
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=Diametro del perno
20
Codice UNSPSC
31162800
D
30h6
G
M8
L
75
L1
35
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
Acciaio.
Versione
cementato.
Diametro del foro di centraggio rettificato.
Diametro del foro di centraggio rettificato.
Nota
Forma A
Posizionatori per piastre d'appoggio con fori modulari.
Forma B
Posizionatori per piastra d'appoggio con cave a T.
Posizionatori per piastre d'appoggio con fori modulari.
Forma B
Posizionatori per piastra d'appoggio con cave a T.
Accessory
Piastre 01148.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.