Kit di riparazione Ball Lock acciaio da bonifica 03153-920025
- Sfere in acciaio per cuscinetti volventi temprate
Unità di vendita
12,52 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Kit di riparazione
Versione 1
Ball Lock
Versione 2
per cilindro di posizionamento
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Codice UNSPSC
31162800
per D
20
per L
44,5
per codice articolo
03153-20025
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Nota
Set di riparazione che comprende una vite di arresto, un O-ring e un set di sfere da 4 pezzi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.