Kit di riparazione Sistema di serraggio a cuneo acciaio da bonifica 03156-20-91625
Unità di vendita
23,16 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Kit di riparazione
Versione 1
Sistema di serraggio a cuneo
Versione 2
per cilindro di posizionamento
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Codice UNSPSC
31162800
per D
16
per codice articolo
03156-20-1625
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
Kit di riparazione composto da vite con testa svasata, O-ring e ganasce in 3 parti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.