Kit di riparazione Sistema di serraggio a cuneo acciaio da bonifica 03156-20-91215
Unità di vendita
22,51 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Kit di riparazione
Versione 1
Sistema di serraggio a cuneo
Versione 2
per cilindro di posizionamento
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Codice UNSPSC
31162800
per D
12
per codice articolo
03156-20-1215
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Nota
Kit di riparazione composto da vite con testa svasata, O-ring e ganasce in 3 parti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.