IT
Choose your Language
Denominazione
Guida di centraggio
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
D=Diametro
20
L=Lunghezza
27
Chiave in acciaio
1.7139
Codice UNSPSC
31162300
D1
M8
D2
9
L1
10,5
L2
10
L3
19,7
L4
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
Tubo di guida in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
La guida di centraggio in acciaio è un sistema di componenti precisi utilizzati nella costruzione di utensili e stampi per garantire l'allineamento, il posizionamento e il centraggio accurati di utensili, stampi o altre parti mobili. Questa guida di centraggio è progettata per garantire una regolazione esatta, che massimizza la qualità, la ripetibilità e l'efficienza dei processi di produzione.

La guida di centraggio viene utilizzata in numerosi settori della costruzione di stampi e utensili, tra cui:

- costruzione di stampi di precisione
- processi di stampaggio a iniezione
- processi di stampaggio e formatura
- lavorazione dei metalli
- lavorazione della plastica
- industria automobilistica
- industria elettronica
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought