EN
Choose your language
Denominazione
Guida di centraggio
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
D=Diametro
12
L=Lunghezza
17
Chiave in acciaio
1.7139
Codice UNSPSC
31162300
D1
M4
D2
4,2
L1
8,5
L2
5
L3
9,6
L4
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
Description

Materiale
Tubo di guida in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
La guida di centraggio in acciaio è un sistema di componenti precisi utilizzati nella costruzione di utensili e stampi per garantire l'allineamento, il posizionamento e il centraggio accurati di utensili, stampi o altre parti mobili. Questa guida di centraggio è progettata per garantire una regolazione esatta, che massimizza la qualità, la ripetibilità e l'efficienza dei processi di produzione.

La guida di centraggio viene utilizzata in numerosi settori della costruzione di stampi e utensili, tra cui:

- costruzione di stampi di precisione
- processi di stampaggio a iniezione
- processi di stampaggio e formatura
- lavorazione dei metalli
- lavorazione della plastica
- industria automobilistica
- industria elettronica
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought