Flangia di centraggio acciaio da bonifica 03152-30-125012
- Allineamento e posizionamento precisi
- Costruzione robusta
- Montaggio semplice
Unità di vendita
123,19 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Flangia di centraggio
Forma
B
Tipo di forma
con profilo
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro
250
H=Altezza
12
Chiave in acciaio
1.1191
Codice UNSPSC
23172000
D1
90
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
Flangia di centraggio in acciaio da bonifica 1.1191 o1.1192.
Nota
La flangia di centraggio con foro è un componente di alta qualità che può essere utilizzato nella costruzione di utensili e stampi. Questa flangia di centraggio è dotata di un colletto preciso che facilita l'allineamento e il posizionamento di utensili o stampi. Il foro conico della flangia fornisce una guida eccellente e garantisce un collegamento sicuro tra le diverse parti.
La flangia di centraggio con colletto è una scelta eccellente per le applicazioni relative alla costruzione di utensili e stampi che richiedono un allineamento preciso. Questa flangia è dotata di un colletto che facilita l'allineamento dei pezzi e garantisce un posizionamento stabile.
La flangia di centraggio con colletto e fori per viti può essere utilizzata nella fabbricazione di utensili e stampi dove sono essenziali un allineamento preciso, un fissaggio sicuro e un posizionamento affidabile. La combinazione di funzioni precise e fori per le viti lo rende versatile in varie applicazioni di produzione.
La flangia di centraggio con colletto è una scelta eccellente per le applicazioni relative alla costruzione di utensili e stampi che richiedono un allineamento preciso. Questa flangia è dotata di un colletto che facilita l'allineamento dei pezzi e garantisce un posizionamento stabile.
La flangia di centraggio con colletto e fori per viti può essere utilizzata nella fabbricazione di utensili e stampi dove sono essenziali un allineamento preciso, un fissaggio sicuro e un posizionamento affidabile. La combinazione di funzioni precise e fori per le viti lo rende versatile in varie applicazioni di produzione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.