Flangia di centraggio acciaio da bonifica 03152-30-110019
- Allineamento e posizionamento precisi
- Costruzione robusta
- Montaggio semplice
Sales unit
38,71 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Flangia di centraggio
Forma
B
Tipo di forma
con profilo
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro
100
H=Altezza
19
Chiave in acciaio
1.1191
Codice UNSPSC
23172000
D1
90
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
Description
Materiale
Flangia di centraggio in acciaio da bonifica 1.1191 o1.1192.
Nota
La flangia di centraggio con foro è un componente di alta qualità che può essere utilizzato nella costruzione di utensili e stampi. Questa flangia di centraggio è dotata di un colletto preciso che facilita l'allineamento e il posizionamento di utensili o stampi. Il foro conico della flangia fornisce una guida eccellente e garantisce un collegamento sicuro tra le diverse parti.
La flangia di centraggio con colletto è una scelta eccellente per le applicazioni relative alla costruzione di utensili e stampi che richiedono un allineamento preciso. Questa flangia è dotata di un colletto che facilita l'allineamento dei pezzi e garantisce un posizionamento stabile.
La flangia di centraggio con colletto e fori per viti può essere utilizzata nella fabbricazione di utensili e stampi dove sono essenziali un allineamento preciso, un fissaggio sicuro e un posizionamento affidabile. La combinazione di funzioni precise e fori per le viti lo rende versatile in varie applicazioni di produzione.
La flangia di centraggio con colletto è una scelta eccellente per le applicazioni relative alla costruzione di utensili e stampi che richiedono un allineamento preciso. Questa flangia è dotata di un colletto che facilita l'allineamento dei pezzi e garantisce un posizionamento stabile.
La flangia di centraggio con colletto e fori per viti può essere utilizzata nella fabbricazione di utensili e stampi dove sono essenziali un allineamento preciso, un fissaggio sicuro e un posizionamento affidabile. La combinazione di funzioni precise e fori per le viti lo rende versatile in varie applicazioni di produzione.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.