Cilindro di posizionamento pneumatico acciaio inox 03161-10-10141
- Idoneo per processi di automazione
- Azionamento pneumatico
- Struttura compatta
- Inox
Unità di vendita
110,31 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cilindro di posizionamento
Versione 1
pneumatico
Forma
B
Tipo di forma
fissaggio pneumatico
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
caucciù nitrilico
D=Diametro
19
F=Forza di
serraggio
N
150
H=Altezza
5,5
SW=Apertura chiave
19
Codice UNSPSC
31162800
D1
10
D2
M14x1
D3
23
D4
M5
Forza di tenuta
N
300
H1
21
H2
4,5
H3
26,5
H4
10
Pressione di esercizio
MPa
0,3 - 0,7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
Nella Posizione iniziale ”forma A” la molla risulta essere serrata (bloccato). Il cilindro di posizionamento viene sbloccato con l'aria compressa.
Nella posizione iniziale ”forma B” la molla non risulta essere serrata (libero). Il cilindro di posizionamento viene serrato con l'aria compressa.
Nella posizione iniziale ”forma B” la molla non risulta essere serrata (libero). Il cilindro di posizionamento viene serrato con l'aria compressa.
Materiale
Corpo base in acciaio inox.
Guarnizione NBR.
Guarnizione NBR.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Forma A contrassegnata da linea caratteristica.
Nota
Le forze di serraggio e tenuta indicate si riferiscono a una pressione di esercizio di 0,5 Mpa.
Se si usano più unità di posizionamento si consiglia di non superare l'unità di posizionamento di ± 0,1 mm.
La precisione di ripetibilità è di ± 0,2 mm.
Se si usano più unità di posizionamento si consiglia di non superare l'unità di posizionamento di ± 0,1 mm.
La precisione di ripetibilità è di ± 0,2 mm.
Montaggio
Dimensioni di montaggio per spessore della piastra di 6 mm.
Nota disegno
1) Linea Forma A
2) Raccordo pneumatico
3) Bussola portamaschi per cilindro di posizionamento
4) Cilindro di posizionamento Forma A
5) Cilindro di posizionamento Forma B
2) Raccordo pneumatico
3) Bussola portamaschi per cilindro di posizionamento
4) Cilindro di posizionamento Forma A
5) Cilindro di posizionamento Forma B
Accessory
03161-11 Bussole portamaschi acciaio inox.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.