Cilindro di posizionamento pneumatico acciaio da bonifica nichelato 03161-212
- Rapida apertura e chiusura
- Sistema di posizionamento e di bloccaggio pneumatico
- Riduzione dei tempi di cambio
- Montaggio rapido e semplice dei componenti
Unità di vendita
148,42 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cilindro di posizionamento
Versione 1
pneumatico
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
nichelato
D1=Diametro esterno
40
D=Diametro
12
Capacità di carico
per coppia
kg
40
Codice UNSPSC
31162800
D10
41
D11
M4
D2
24
D3
23,4
D4
4,5
D5
8
D6
32
D7
M4
D8
23,8
D9
14
Forza di tenuta
F1
N
250
H
8
H1
24,5
H2
8
H3
25
H4
3,5
H5
8,5
H6
25,5
H7
8,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
nichelato.
Nota
Le 3 sfere di bloccaggio vengono allentate con un sistema ad aria.
Le 3 sfere di bloccaggio si spostano verso l'interno per permettere di cambiare il dispositivo. Togliendo l'aria, le 3 sfere di bloccaggio escono bloccando il dispositivo.
Questo sistema di facile utilizzo riduce notevolmente i tempi di cambio.
La ripetibilità è di ± 0,01 mm.
Se viene superata la massima capacità di carico o se il modulo viene utilizzato in verticale, non è più possibile garantire la ripetibilità di 0,01 mm.
I cilindri e le bussole di posizionamento devono essere posizionati a una distanza uniforme rispetto al centro della piastra di fissaggio.
La capacità di carico massima si ottiene sommando il peso di piastra di fissaggio, dispositivo di serraggio e pezzo da lavorare.
La capacità di carico massima si riferisce all'impiego di due kit di moduli. Un kit di moduli consiste in un cilindro di posizionamento K1219 e una boccola di posizionamento K1220.
Le 3 sfere di bloccaggio si spostano verso l'interno per permettere di cambiare il dispositivo. Togliendo l'aria, le 3 sfere di bloccaggio escono bloccando il dispositivo.
Questo sistema di facile utilizzo riduce notevolmente i tempi di cambio.
La ripetibilità è di ± 0,01 mm.
Se viene superata la massima capacità di carico o se il modulo viene utilizzato in verticale, non è più possibile garantire la ripetibilità di 0,01 mm.
I cilindri e le bussole di posizionamento devono essere posizionati a una distanza uniforme rispetto al centro della piastra di fissaggio.
La capacità di carico massima si ottiene sommando il peso di piastra di fissaggio, dispositivo di serraggio e pezzo da lavorare.
La capacità di carico massima si riferisce all'impiego di due kit di moduli. Un kit di moduli consiste in un cilindro di posizionamento K1219 e una boccola di posizionamento K1220.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.