IT
Choose your Language
Denominazione
Cilindro di posizionamento
Versione 1
Ball Lock
Versione 2
con leva di serraggio
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
zinco
Colore Componente
arancio
A=Lunghezza maniglia
65
D=Diametro del perno
25
L=Lunghezza gambo
49
Coppia di serraggio max. Nm
9
D1
45
D2
M8
Forza di tenuta F kN
30
H max.
45
L1
10
L2
42,5
L3
45,5
SW
4
Spessore piastra di staffaggio ±0,05
25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Cilindri di posizionamento in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Componenti in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione
Cilindro di posizionamento bonificato, brunito.
Sfere temprate, non trattate.


Impugnatura rivestita in plastica, arancione puro RAL 2004 .
Componenti in acciaio brunito.
Nota
Azionando la maniglia a leva, la sfera centrale viene premuta verso il basso e spinge così le tre sfere di fissaggio verso l'esterno, dove vengono bloccate nella bussola di posizionamento.
Con questo sistema di facile utilizzo, i tempi di messa a punto dei macchinari si riducono fino a dodici volte rispetto ai metodi convenzionali.
Montaggio
1. Svitare innanzitutto il perno filettato dal cilindro di posizionamento.
2. Avvitare la maniglia a leva.
Vantaggi
Serraggio senza attrezzi
Fornitura
03153 Cilindro di posizionamento Ball Lock
06460 maniglia a leva pressofusione di zinco con filettatura esterna
Accessory
03153 Kit di riparazione.
03154 Bussole di centraggio.
03155 Bussole portamaschi forma A (inserite a pressione sul lato posteriore)
03156 Bussole portamaschi forma B (avvitate sul lato anteriore)
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought