Cilindro di posizionamento Ball Lock acciaio da bonifica 03153-130131
- Serraggio senza attrezzi
Unità di vendita
108,27 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cilindro di posizionamento
Versione 1
Ball Lock
Versione 2
con pomello a lobi
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
nero
D=Diametro del perno
13
L=Lunghezza gambo
27,6
Coppia
di serraggio
max. Nm
1
D1
22
D2
M5
D3
25
Forza di tenuta
F kN
3,3
H
max.
25
L1
6
L2
16
SW
2,5
Spessore piastra di
staffaggio ±0,05
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Cilindri di posizionamento in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Pomello a lobi in resina termoplastica.
Gambo filettato in acciaio.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Pomello a lobi in resina termoplastica.
Gambo filettato in acciaio.
Versione
Cilindro di posizionamento bonificato, brunito.
Sfere temprate, non trattate.
Pomello a lobi nero con tappo rosso.
Gambo filettato passivato blu.
Sfere temprate, non trattate.
Pomello a lobi nero con tappo rosso.
Gambo filettato passivato blu.
Nota
Azionando il pomello a lobi, la sfera centrale viene premuta verso il basso e spinge così le tre sfere di fissaggio verso l'esterno, dove vengono bloccate nella bussola di posizionamento.
Con questo sistema di facile utilizzo, i tempi di messa a punto dei macchinari si riducono fino a dodici volte rispetto ai metodi convenzionali.
Con questo sistema di facile utilizzo, i tempi di messa a punto dei macchinari si riducono fino a dodici volte rispetto ai metodi convenzionali.
Montaggio
1. Svitare innanzitutto il perno filettato dal cilindro di posizionamento.
2. Avvitare il pomello a lobi.
2. Avvitare il pomello a lobi.
Vantaggi
Serraggio senza attrezzi
Fornitura
03153 Cilindro di posizionamento Ball Lock.
06220 Pomelli a lobi simili a DIN 6336.
06220 Pomelli a lobi simili a DIN 6336.
Accessory
03153 Kit di riparazione.
03154 Bussole di centraggio.
03155 Bussole portamaschi forma A (inserite a pressione sul lato posteriore)
03156 Bussole portamaschi forma B (avvitate sul lato anteriore)
03154 Bussole di centraggio.
03155 Bussole portamaschi forma A (inserite a pressione sul lato posteriore)
03156 Bussole portamaschi forma B (avvitate sul lato anteriore)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.