Cilindro di posizionamento Sistema di serraggio a cuneo acciaio da bonifica brunito 03156-20-2030
- Fissaggio rapido in un foro
Unità di vendita
105,20 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cilindro di posizionamento
Versione 1
Sistema di serraggio a cuneo
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
D=Diametro del perno
20
Codice UNSPSC
31162800
Coppia di serraggio Nm
31
D1
38
Forza di tenuta
F kN
22,6
H
Campo di serraggio
0-30
L
49,5
L1
15
L2
9
SW
17
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
Acciaio da bonifica.
Versione
Brunito.
Nota
Il cilindro di posizionamento permette di fissare e centrare facilmente un pezzo in un foro.
Grazie al cuscinetto assiale ad aghi integrato che crea un basso attrito superficiale su superfici di contatto rigide, è possibile ottenere una maggiore forza di serraggio.
Il cuscinetto ad alto coefficiente di carico garantisce una lunga durata di vita.
Cilindro di serraggo con effetto discendente.
Grazie al cuscinetto assiale ad aghi integrato che crea un basso attrito superficiale su superfici di contatto rigide, è possibile ottenere una maggiore forza di serraggio.
Il cuscinetto ad alto coefficiente di carico garantisce una lunga durata di vita.
Cilindro di serraggo con effetto discendente.
Montaggio
Inserire il cilindro di posizionamento attraverso il foro di montaggio nel pezzo da fissare.
Stringere la vite zigrinata prima a mano e poi con una chiave adatta.
La parte zigrinata può essere inserita nel foro previsto a tale scopo.
Stringere la vite zigrinata prima a mano e poi con una chiave adatta.
La parte zigrinata può essere inserita nel foro previsto a tale scopo.
Vantaggi
Campo di serraggio facilmente regolabile
Indipendente dal diametro del foro e dalla finitura superficiale (fino a H12)
Effetto discendente
Aumento notevole della forza di serraggio con la stessa coppia di serraggio, rispetto alla versione con sfere
Cuscinetto assiale ad aghi di alta qualità con alta capacità di carico e lunga durata
Indipendente dal diametro del foro e dalla finitura superficiale (fino a H12)
Effetto discendente
Aumento notevole della forza di serraggio con la stessa coppia di serraggio, rispetto alla versione con sfere
Cuscinetto assiale ad aghi di alta qualità con alta capacità di carico e lunga durata
Uso
Ideale per il fissaggio di elementi standard di diversi spessori. Il cilindro di serraggio può essere utilizzato anche per sistemi a cambio rapido.
Nota disegno
La dimensione H si riferisce all'area di serraggio.
1) O-Ring
1) O-Ring
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.