{"product":{"productId":"agid.24781","price":16.56,"name":"BUSSOLA PORTAMASCHI PER CILINDRO DIPOSIZIONA, D=10, D1=20, M16X1,5,ACCIAIO INOX PANTONE 327"},"currency":"EUR"}
Bussola portamaschi
per cilindro di posizionamento
acciaio inox
pantone 327
- Inox
- Installazione affidabile
- Usura ridotta
Unità di vendita
16,56 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bussola portamaschi
Versione 1
per cilindro di posizionamento
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Colore
Corpo base
pantone 327
B=Larghezza
2,5
D=Diametro
10
D1
20
D2
20
D3
17
D4
M16x1,5
H
17
H1
3
H2
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
Unknown
~ CP65 substance 2 cancer
Nickel (Metallic)
~ PFAS free?
Unknown
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Descrizione
Materiale
Acciaio inox.
Versione
temprato.
Nota
Dimensioni di montaggio forma A:
Fissaggio con dado, spessore della piastra max. 10 mm.
Dimensioni di montaggio forma B:
Fissaggio per avvitamento, per spessore della piastra superiore a 10 mm o in foro cieco.
Il colore può variare dall'immagine a causa del processo di indurimento.
Fissaggio con dado, spessore della piastra max. 10 mm.
Dimensioni di montaggio forma B:
Fissaggio per avvitamento, per spessore della piastra superiore a 10 mm o in foro cieco.
Il colore può variare dall'immagine a causa del processo di indurimento.
Su richiesta
Dado corrispondente e utensile di montaggio.
Accessory
03161-10 Cilindro di posizionamento in acciaio inox, pneumatico.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.