Bussola Portamaschi
acciaio inox
- Bussola portamaschi per il posizionamento e il serraggio dei cilindri di posizionamento
- Montaggio sul retro
- Temprato
Unità di vendita
113,99 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bussola Portamaschi
Forma
A
Materiale corpo base
acciaio inox
D=Diametro del foro
50
H=Spessore minimo della piastr
45
L=Lunghezza
31,1
D1
58,4
D2
75,2
D3
67,03
D5
67
D6
76
L1
15,43
L2
18,67
T
15,75
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4548.
Versione
temprato min. 40 HRC, lucido.
Nota disegno
1) Piastra d'appoggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.