IT
Choose your Language
Denominazione
Bussola filettata
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro
M8
L=Lunghezza
12
Codice UNSPSC
31162800
D2
M12x1,75
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Trattato termicamente a 1100-1300 N/mm².
Nota
Le istruzioni per il montaggio per la sostituzione delle bussole filettate.

Inserire la boccola calibrate e filettata:
1. Ingrassare la boccola calibrate e filettata.
2. Inserire il collante nel foro (Loctite 638).
3. Inserire il collante (Loctite 638) nella bussola filettata e avvitare.
4. Inserire il collante (Loctite 638) nella boccola calibrate. Se la boccola calibrate non può essere raggiunta manualmente, servirsi di un utensile di montaggio come mostrato nell'esempio di utilizzo.
5. Rimuovere il collante fuoriuscito dalla boccola calibrate e filettata prima dell'indurimento.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought